FPU-1-350/400F2,5G3A3K
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
2115692
Consegnabile entro circa -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Effettuare il login per prezzi
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Lunghezza tubo flessibile | 2,5 |
---|---|
Campo di misura calibro | 0 ‑ 400 bar (‑ 5800 psi) |
Tipo tubo flessibile | per bombola di azoto da 200 bar con connessione a W24.32x1/14 |
N. flessibili di carica | 1 |
N. regolatori di pressione (PRs) | 0,0 |
Min. visual. manometro 1 | 0 |
Manometro unità 1 | bar-psi |
Tipo manometro 1 | Analogico |
N. manometri | 1 |
Max. visual. manometro 1 | 400 |
Accessori FPU | Senza accessori |
Tipo di involucro protettivo | Plastica, rosso, HYDAC |
Involucro protettivo | Involucro protettivo |
Adattatore a G | G3* |
Modello | Esecuzione standard |
Serie | FPU-1 |
Modelli preferiti | Sì |