HLS 528-3-3400-000-F
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
921294
Consegnabile entro circa -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Effettuare il login per prezzi
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Certificati e omologazioni | No |
---|---|
Collegamento meccanico | M30x1,5 |
Segnale di uscita | 4-20 mA, 0-10 V |
Uscite di commutazione | 1 uscita di commutazione |
Campo di misura [mm] | 3400 |
Principio di misura | Suono a ultrasuoni |
Precisione | 2,00 |
Display | Sì |
Collegamento elettrico | M12x1, a 5 poli |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HLS 528 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(7.19 MB)
HLS 528 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(7.19 MB)
HLS 528 Distance Switch
Opuscolo prodotto
IT
(1.02 MB)
HLS 528 Distance Switch
Opuscolo prodotto
EN
(1.02 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)