0050 S 125 W /-B0.2
商品番号
1251194
技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| その他特徴、エレメント | 0= その他の特徴なし |
| エレメントタイプ | RS - サクションエレメント |
| サイズ | 0050 |
| フィルタリングの材質、エレメント | W= ステンレス金網 |
| シールの材質 | 0= シールなし |
| バイパス | 0.2 bar |
| フィルタリング精度 | 125 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。