技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| 圧力設定 CE [bar、l/min] | 70BAR,80L/MIN |
| 追加機能 | なし |
| バージョン | CE + TÜV タイプ承認済 |
| 標準 | リリースバルブ CE+TÜV |
| 調整の種類 | シールキャップでシール済み |
| キャビティ | 12120A |
| Qmax 値 [l/min] | 110 |
| 製品ファミリー | DB12120A |
| Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 400 |
| 機能 | ポペットバルブ |
| 流量範囲 Q (l/min) | 0 - 110 |
| 公称サイズ | 12 |
| オブジェクト名 | DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.080.070 |
| Pmax [bar] | 400 |
| 制御タイプ | 直動式 |
| 設置タイプ | メートル法 |
| シールの材質 | FKM |
| パーツ番号 | 3108605 |
| 設計 | カートリッジ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。