技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| コイル | 24V比例 |
| 消費流量、prod.F | 0 - 12 |
| 機能 | 比例式減圧バルブ |
| タイプ、マニュアルオーバーライド | マニュアルオーバーライドなし |
| モデル | 標準 |
| マニュアルオーバーライド | いいえ |
| 作動 | 比例 |
| コイル設計 | 40–1836 |
| 調整の種類 | 利用不可 |
| キャビティ | FC08-3 |
| Qmax 値 [l/min] | 12 |
| 製品ファミリー | PDR08 |
| Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 138 |
| コネクタタイプ | DIN EN 1 に準拠した接続プラグ |
| 圧力設定範囲 [bar] | 0 - 35 |
| 公称サイズ | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| 制御タイプ | 直動式 |
| 設置タイプ | UNF |
| シールの材質 | NBR |
| パーツ番号、コイル | 3109229 |
| 設計 | カートリッジ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。