技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| その他特徴、CI | L24= ランプ電圧24V |
| バージョン | D= ビジュアル/エレクトリカル |
| 反応圧力 | 2 |
| シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
| pmax [bar] | 210 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
| Product Features | |
|---|---|
| その他特徴、CI | L24= ランプ電圧24V |
| バージョン | D= ビジュアル/エレクトリカル |
| 反応圧力 | 2 |
| シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
| pmax [bar] | 210 |