技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| 追加機能 | なし |
| バージョン | なし |
| 圧力設定 [bar] | プレ設定なし |
| 標準 | リリースバルブ |
| 調整の種類 | ツール |
| キャビティ | 10120A |
| Qmax 値 [l/min] | 100 |
| 製品ファミリー | DB10120A |
| Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 350 |
| 機能 | スプールバルブ |
| 流量範囲 Q (l/min) | 0 - 100 |
| 圧力設定範囲 [bar] | 5 - 350 |
| 公称サイズ | 10 |
| オブジェクト名 | DB10120A-02X-C-V-50V |
| Pmax [bar] | 350 |
| 制御タイプ | パイロット操作式 |
| 設置タイプ | メートル法 |
| シールの材質 | FKM |
| パーツ番号 | 3368890 |
| 設計 | カートリッジ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。