PPV103-16-FR01HK-3280-4205 *
商品番号
3527603
技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| サイズ | PPV103 |
| 変位 | 16 cm³/U |
| 回転方向 | 時計回り方向の回転 |
| 取付フランジ | SAE A取り付けフランジ 2穴 |
| シャフト | SAE AB キー溝シャフト |
| シール | バイトン |
| ポート | SAE、BSPF/メートル |
| 位置、ポート 1 | アキシャル |
| ドライブを通して | シングルポンプ |
| コントローラー | 赤色圧力弁 |
| 電源制御 | なし |
| パワーレベル(出力制御装置) | 0 |
| 電源周波数(出力制御装置) | なし |
| 極数、モーター(出力制御装置) | なし |
| 流量制御 | 流量制御なし |
| タイプE07 | なし |
| 緊急時対応 E07 | 手動オーバーライドなし |
| 回転角センサー | なし |
| オスソレノイドコネクタ | なし |
| 圧力センサー | なし |
| 設定範囲 | 12–210 |
| 最低圧力 [bar] | 160 |
| 最高圧力 [bar] | 210 |
| 最小回転速度 [rpm] | 600 |
| 最大回転速度 [rpm] | 1800 |
| 供給電圧 | なし |
| パイロット圧力ポート | パイロット圧力ポートなし |
| 収集マニホールド(サイズ360/560) | なし |
| パイロットギアP(サイズ360/560) | なし |
| 油温 [℃] | -20~+95 |
| 周囲温度 [℃] | 詳細なし |
| ろ過 | 21/19/16 |
| 最小粘度 [cSt (mm²/s) | 20 |
| 最大粘度 [cSt (mm²/s) | 400 |
| 作動油 | 通常の作動油, 作動油タイプ R&L |