PGI102-2-008-RK03-11-6100 *

商品番号
3532865
親商品のグループ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
ポート SAE、メートルねじ
位置、ポート 1 ラジアル
シール バイトン
シャフト ISO キー溝シャフト Ø20mm
取付フランジ SAE A取り付けフランジ 2穴
回転方向 時計回り方向の回転
変位 8
サイズ PGI102-2