IXU-1-S-G-O-Z-BM-Z

商品番号
3884030
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
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
補足詳細 なし
測定機器 なし
目詰まりインジケータ VM 2 BM.1
電圧 460V-60Hz-3Ph
ポンプタイプ モーター付ギアポンプ
タイプ 設置式
サイズ 1 IX エレメント、約 2.2l/min
プレフィルタ なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
製品カタログ JA

(2.9 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
製品カタログ EN

(2.9 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
製品カタログ JA

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
製品カタログ EN

(2.07 MB)