技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| 追加機能 | なし |
| バージョン | なし |
| 圧力設定 [bar] | プレ設定なし |
| 標準 | リリースバルブ |
| コイル設計 | 40–1836 |
| 調整の種類 | ツール |
| キャビティ | FC12-2 |
| Qmax 値 [l/min] | 200 |
| 製品ファミリー | DB12PY |
| Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 345 |
| コネクタタイプ | コイルなし |
| コイル | コイルなし |
| 機能 | スプールバルブ |
| 流量範囲 Q (l/min) | 0 - 200 |
| 圧力設定範囲 [bar] | 5 - 345 |
| 公称サイズ | 12 |
| オブジェクト名 | DB12PY-01-C-N-500V-0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| 制御タイプ | パイロット操作式 |
| 設置タイプ | UNF |
| シールの材質 | NBR |
| パーツ番号 | 3888773 |
| パーツ番号、コイル | - |
| 設計 | カートリッジ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。