技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| キャビティ | ISO7368 13-13-1-16 |
| 製品ファミリー | LD-CCE .. 4W |
| 公称サイズ | 80 |
| Pmax [bar] | 420 |
| シールの材質 | NBR |
| M20003657 | LD |
| M20003659 | 4W |
| M20003658 | X |
| M20003660 | - |
| M20003677 | X |
| M20003678 | 0 |
| M20003679 | 1 |
| M20003680 | 10 |
| M20003636 | 0 |
| M20003637 | 14 |
| M20003638 | 10 |
| M20003639 | 0 |
| M20003640 | 10 |
| 設計 | カートリッジバルブ(ロジック) |
| M20003676 | 0 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。