技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| キャビティ | ISO7368 09-5-1-16 |
| 製品ファミリー | LD-CCE .. 1H |
| 公称サイズ | 32 |
| Pmax [bar] | 420 |
| シールの材質 | NBR |
| 機能 | コントロールカバー |
| エンドキャップタイプ | 1H |
| コーンタイプ | 指定なし |
| シーリングオプション | 指定なし |
| 面積比 | 指定なし |
| オリフィスの設定 | 接続X、直径2.5mm |
| 可能なコンビネーションコーン | B、C、E、F |
| パイロット接続 | - |
| 位置監視 | いいえ |
| いいえ。SZオリフィスX、C、Z1、Z2、Y | M6 |
| いいえ。SZオリフィスP、A、B、T | M6 |
| 調整タイプ | 内部六角、保護キャップ |
| パイロットバルブ製品ファミリー | - |
| 設計 | カートリッジバルブ(ロジック) |
| 破裂圧力 [bar] | 0 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。