技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| コイル | 24V比例 |
| 消費流量、prod.F | 0 - 100 |
| 機能 | 比例式流量制御バルブ |
| タイプ、マニュアルオーバーライド | ネジ、マニュアルオーバーライド |
| モデル | 標準 |
| マニュアルオーバーライド | いいえ |
| 作動 | 比例 |
| コイル設計 | 50–2345 |
| 調整の種類 | 利用不可 |
| キャビティ | 20330 |
| Qmax 値 [l/min] | 100 |
| 製品ファミリー | PSRPM20330 |
| コネクタタイプ | DIN EN 1 に準拠した接続プラグ |
| 流量範囲 [l/min] | 0 - 40 |
| 公称サイズ | 20 |
| Pmax [bar] | 315 |
| 制御タイプ | 直動式 |
| 設置タイプ | メートル法 |
| シールの材質 | NBR |
| パーツ番号、コイル | 3274857 |
| 設計 | カートリッジ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。