技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| タイプ、マニュアルオーバーライド | 隠れたマニュアルオーバーライド |
| モデル | ソフトシフト |
| マニュアルオーバーライド | はい |
| 機能 | 4/2 方向切換バルブ |
| 作動 | 磁気 |
| バルブシリーズ | 4WEW 10 HA |
| コイル設計 | 75–3164 |
| キャビティ | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax 値 [l/min] | 160 |
| コネクタタイプ | DIN EN 1 に準拠した接続プラグ |
| 圧力範囲 P [bar] | 0 - 350 |
| コイル | 24 V DC |
| 体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 160 |
| 機能 | スプールバルブ |
| 流量範囲 Q (l/min) | 0 - 160 |
| 公称サイズ | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| 制御タイプ | 直動式 |
| 設置タイプ | その他 |
| シールの材質 | NBR |
| パーツ番号、コイル | 4251230 |
| 設計 | マニホールド搭載 |
| 製品ファミリ | 4WEW 10 HA |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。