OLS 10/5 G-N-P-1-D4-Z-2-Z

商品番号
4396730
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
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
プレフィルタ OLF-5/4 トップローダー
補足詳細 なし
測定技術 Z
水出口 TBD
ヒータ ヒータ無し
目詰まりインジケータ VM 2 D.0 /-L24
エレメント識別 コアレッシングエレメント 20 インチ
供給電圧 400V-50Hz-3Ph
ポンプバージョン ギアポンプ
公称流量 5
サイズ 10 個のコアレッシングエレメント

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
製品カタログ JA

(2.9 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
製品カタログ EN

(2.9 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
製品カタログ JA

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
製品カタログ EN

(2.07 MB)