技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| キャビティ | ISO7368 BG-13-2-A |
| Qmax 値 [l/min] | 10,800 |
| 製品ファミリー | L-CEE 80 KEGEL E |
| 公称サイズ | 80 |
| Pmax [bar] | 420 |
| シールの材質 | NBR |
| 機能 | ロジックエレメント |
| エンドキャップタイプ | 指定なし |
| コーンタイプ | E |
| シーリングオプション | シャフトシールなし |
| 面積比 | 1:1.07 |
| オリフィスの設定 | - |
| 可能なコンビネーションコーン | - |
| パイロット接続 | - |
| 位置監視 | いいえ |
| いいえ。SZオリフィスX、C、Z1、Z2、Y | - |
| いいえ。SZオリフィスP、A、B、T | - |
| 調整タイプ | - |
| パイロットバルブ製品ファミリー | - |
| 設計 | カートリッジバルブ(ロジック) |
| 破裂圧力 [bar] | 7 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。