技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| キャビティ | ISO7368 BC-09-2-A |
| Qmax 値 [l/min] | 1,600 |
| 製品ファミリー | L-CEE 32 KEGEL F |
| 公称サイズ | 32 |
| Pmax [bar] | 420 |
| シールの材質 | NBR |
| M20003657 | L |
| M20003659 | X |
| M20003658 | F |
| M20003660 | 0 |
| M20003677 | E,F |
| M20003678 | - |
| M20003679 | 0 |
| M20003680 | 0 |
| M20003636 | 0 |
| M20003637 | 0 |
| M20003638 | 0 |
| M20003639 | 0 |
| M20003640 | 0 |
| 設計 | カートリッジバルブ(ロジック) |
| M20003676 | 4 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。