技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| コイル | 12V比例 |
| 消費流量、prod.F | 0 - 4 |
| 機能 | 比例式減圧バルブ |
| タイプ、マニュアルオーバーライド | マニュアルオーバーライドなし |
| モデル | 標準 |
| マニュアルオーバーライド | いいえ |
| 作動 | 比例 |
| コイル設計 | 0 |
| 調整の種類 | 利用不可 |
| キャビティ | 04T30 |
| Qmax 値 [l/min] | 4 |
| 製品ファミリー | PDRC04T30D |
| Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 32 |
| コネクタタイプ | Junior Timer アキシャル |
| 機能 | スプールバルブ |
| 圧力設定範囲 [bar] | 0 - 25 |
| 公称サイズ | 4 |
| Pmax [bar] | 60 |
| 制御タイプ | 直動式 |
| 設置タイプ | コンパクト |
| シールの材質 | FKM |
| パーツ番号、コイル | お問い合わせ下さい |
| 設計 | カートリッジバルブ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。