PPV100M28R-LS0-B2S-NV-00020-0000

商品番号
4801914
親商品のグループ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
ドライブを通して シングルポンプ
ポート SAE、メートルねじ
位置、ポート 1 ラジアル
コントローラー 負荷検出制御
シール バイトン
シャフト SAE B スプラインシャフト - 切下げ
取付フランジ SAE B 取り付けフランジ 2穴
回転方向 時計回り方向の回転
変位 28
設定範囲 なし
サイズ PPV100M

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Axial Piston Pump PPV100M
製品カタログ JA

(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
製品カタログ EN

(11.7 MB)