技術データ
ドライブを通して | シングルポンプ |
---|---|
ポート | SAE、メートルねじ |
位置、ポート 1 | ラジアル |
コントローラー | なし |
シール | バイトン |
シャフト | SAE B スプラインシャフト - 切下げ |
取付フランジ | SAE B 取り付けフランジ 2穴 |
回転方向 | 時計回り方向の回転 |
変位 | 45 |
設定範囲 | なし |
サイズ | PPV100M |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

Axial Piston Pump PPV100M
製品カタログ
JA
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
製品カタログ
EN
(11.7 MB)