技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| モデル | 低解像度 |
| 分解能 | 60 |
| 機能 | カウンターバランスバルブ |
| パイロット比率 | 10 |
| 調整の種類 | ツール |
| キャビティ | T-11A |
| Qmax 値 [l/min] | 60 |
| 製品ファミリー | RS11A |
| Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 350 |
| 体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 60 |
| 圧力設定範囲 [bar] | 70 - 210 |
| 公称サイズ | 11 |
| Pmax [bar] | 350 |
| 制御タイプ | 直動式 |
| 設置タイプ | その他 |
| シールの材質 | NBR |
| 設計 | カートリッジ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。