VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-D3/-SKDK-FA2-S
商品番号
4940786
技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| 補足詳細 | サクションホース 3m/リターン 5m, オン/オフ、スイッチオフ 2 付き |
| 目詰まりインジケータ | 2bar ビジュアル/エレクトリカル |
| 電圧 | 400V-50Hz-3Ph |
| ポンプ | ギアポンプ |
| クーラー / 熱交換器 | プレート式熱交換器 |
| バージョン | モバイル |
| サイズ | ハウジング 30l/流量 10l |
| 標準 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN ISO 80079-36:2016, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
IXE / VME elements to VEE-I elements Intsallation instructions
操作/メンテナンス説明書
DE, EN, FR