技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| コイル | 24V比例 |
| 消費流量、prod.F | 0 - 40 |
| 機能 | 比例式方向制御バルブ |
| タイプ、マニュアルオーバーライド | 隠れたマニュアルオーバーライド |
| モデル | 標準 |
| マニュアルオーバーライド | はい |
| 作動 | 比例 |
| コイル設計 | OBE |
| 調整の種類 | 利用不可 |
| キャビティ | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax 値 [l/min] | 40 |
| 製品ファミリー | P4WEE 6 E |
| コネクタタイプ | 車載電子装置あり |
| 機能 | スプールバルブ |
| 公称サイズ | 6 |
| Pmax [bar] | 350 |
| 制御タイプ | 直動式 |
| 設置タイプ | その他 |
| シールの材質 | FKM |
| パーツ番号、コイル | - |
| 設計 | マニホールド搭載 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。