技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| 追加機能 | ファインスロットルスピンドル |
| モデル | 亜鉛ニッケルメッキ面 |
| 調整の種類 | キャップナット付きツール |
| キャビティ | インライン接続 |
| Qmax 値 [l/min] | 180 |
| Q 製品ファミリー [l/min] | 0 - 180 |
| 製品ファミリー | DRV-16 |
| クラッキング圧力 [bar] | 0.5 |
| 流量範囲 [l/min] | 0 - 180 |
| 機能 | ポペットバルブ |
| 機能 | スロットルバルブ(逆止弁付) |
| 公称サイズ | 16 |
| オブジェクト名 | DRV-16-12.5/0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| 制御タイプ | 直動式 |
| 設置タイプ | その他 |
| シールの材質 | FKM |
| パーツ番号 | 858525 |
| 設計 | パイプライン |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。