HDA 4146-A-01,6-000-E1
商品番号
924654
技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| 圧力タイプ | 絶対 |
| 圧力ユニット | BAR |
| 圧力範囲 最小値 | 0 |
| 圧力範囲 最大値 | 1.6 |
| 精度 | 1.00% 最大 = 0.5% 標準 |
| 出力信号 | 4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個) |
| 機械接続 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
| 電気接続 | M12x1 / 4p |
| 認証 | UL 認証 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。