ポータブルデータレコーダー

ポータブルデータレコーダー

弊社のサービス装置は、サービス、メンテナンス、実験室、試運転時に利用するために特別に開発されました。従来のすべてのセンサー(圧力、温度、流量、状態監視など)は、非常に幅広い出力信号に接続することができます。

シリーズ

  • HMG 500
    シンプルな測定タスク向けの低コストなモバイル式ポータブルデータレコーダー。  
  • HMG 510
    特に状態監視センサー(SMARTセンサー)の測定値表示に使用。  
  • HMG 2500
    測定したデータを記録・保存するモバイル式ポータブルデータレコーダー。  
  • HMG 4000
    測定データの記録・保存に使用する、5.7インチカラータッチスクリーンを搭載した高性能モバイル式ポータブルデータレコーダー。
続きを読む 表示を減らす
商品検索
正しい製品タイプを見つける
フィルターのリセット
商品概要