'CMP' の検索結果
19
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
<p>状態監視パッケージCMPは、作動液・潤滑液の粒子汚染、水飽和、流体状態をセンサー装備によって測定するために用いるオンライン測定システムです。</p><p>バージョンに応じて、CMPはモーター、ポンプ、センサー接続ブロックから構成されており、既存のシステムにある流体循環システムの油圧ラインに容易に組み込むことができます。また、オプションのデータストレージやネットワーク通信モジュール、電気設備用端子ボックスにより、測定値をデータ入力・評価システムへ最適に転送することができます。</p><p>このように、CMPはコンパクトでレトロフィットが容易な流体用の状態監視ソリューションになります。</p><ul><li><p>油圧および潤滑システムの監視</p></li><li><p>試験台でのコンポーネント清浄度監視</p></li><li><p>タンク(減圧状態)および圧力ラインにおけるオイル清浄度の監視</p></li><li><p>さまざまな流体センサーと柔軟に組み合わせることができるシステム</p></li><li><p>低いシステム圧での測定タスク用に確立されたソリューション</p></li><li><p>インレット圧が高いポンプにも利用可能</p></li><li><p>最新のメンテナンス戦略を実施するための完璧なツール</p></li></ul>
商品カテゴリー
ポンプは流体を運び、システム内の物を動かすことができます。<br />HYDACは、多くの油圧アプリケーションやシステムに対応した幅広い種類のポンプを提供しています。当社のポンプは、世界中の多くの産業で使用されています。HYDACは、様々な設計と設定範囲の固定および可変容量式ポンプを供給しています。0.25cm³/rev.から560cm³/rev.までの範囲で、設定範囲は最大400 barです。
商品カテゴリー
<div id="c2440"><div><div><div><p>コンビネーションポンプ BKPは、頑丈なラジアルユニット BRKとフランジ取付の外付けギアポンプで構成されています。モジュール設計原理により、BIERI ラジアルピストンポンプ (BRK および MRK ) はすべてギアポンプに適合させることが可能です。その結果、数え切れないほどのバリエーションと組み合わせの可能性が生まれました。</p></div></div></div></div><div id="c2441"><div><table><tbody><tr><td>作動圧力 LP</td><td>最大 250 bar</td></tr><tr><td>作動圧力 HP</td><td>最大 1000 bar</td></tr><tr><td>排気量 LP</td><td>4.0~62.7 cm³/回転</td></tr><tr><td>排気量 HP</td><td>0.24~8.14 cm³/回転</td></tr><tr><td>回転速度</td><td>600~2000 rpm</td></tr></tbody></table></div></div>
商品カテゴリー
<div id="c4255"><div><div><div><p>PEHは、手押しポンプや偏心したラジアルピストンポンプに使用される頑丈なポンプエレメントで、1個から9個のエレメントを備えています。</p></div></div></div></div><div id="c2469"><div><table><tbody><tr><td>作動圧力 :</td><td>最大 1000 bar</td></tr><tr><td>ストローク :</td><td>0.16~1.23 cm³</td></tr></tbody></table></div></div>
4
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
このトピックに関する他の記事 状態モニタリングのしくみ: 今すぐ動画を視聴する 信頼性、効率性、デジタル性の向上:HYDACによるスマートな状態監視
汚染により、油圧システムと潤滑システムが危険にさらされます。流体が汚染されると、コンポーネントが破壊され、予定外のシステムダウンタイムが発生します。潤滑が不十分だと、システムの部品の摩耗が進み、コストが増大します。
注意すべき点は、目を離さないようにする必要がある汚染には、ふたつの種類があるということです。粒子汚染の場合、流体中の粒子はコンポ ...
他のマガジン記事を読む 規格に準拠したソリューションの導入を支援するパートナーをお探しですか?当社は、訓練を受けた従業員の専門知識と長年の経験を活用し、お客様をサポートいたします。当社は問題の分析、設計、ソリューションの文書化でお客様をサポートし、設置および試運転後も広範なサービスポートフォリオを提供いたします。
お問い合わせ先 HYDACは最も安全性を高める製品をお客様に提供 爆発から保護し、怪我や死亡事故を防ぐために、さまざまな技術的および組織的な対策を講じることができます。この目的のため ...
2
結果
カテゴリー別
ダウンロード
CMP ConditionMonitoring Package
測定、表示、分析技術
測定機器
製品カタログ
詳細不明
英語
(1.86 MB)
CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
測定、表示、分析技術
測定機器
製品カタログ
詳細不明
英語
(1.07 MB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ