'CSM 1000' の検索結果
11
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
<div id="c5552"><div><div><div><p>ラジアルピストンポンプBRKは、高い容積効率、広い回転速度範囲、悪条件下でも高い信頼性を持つ、非常に頑丈なラジアルユニットです。</p></div></div></div></div><div id="c5553"><div><table><tbody><tr><td>最高作動圧力 :</td><td>1000 bar</td></tr><tr><td>排気量 :</td><td>0.47~6.33 cm³/回転</td></tr><tr><td>最大回転数 :</td><td>2000 rpm</td></tr></tbody></table></div></div>
商品カテゴリー
<div id="c4255"><div><div><div><p>PEHは、手押しポンプや偏心したラジアルピストンポンプに使用される頑丈なポンプエレメントで、1個から9個のエレメントを備えています。</p></div></div></div></div><div id="c2469"><div><table><tbody><tr><td>作動圧力 :</td><td>最大 1000 bar</td></tr><tr><td>ストローク :</td><td>0.16~1.23 cm³</td></tr></tbody></table></div></div>
商品カテゴリー
<div id="c2396"><div><div><div><p>ラジアルピストンポンプ BRKは、高い容積効率、広い回転速度範囲、悪条件下でも高い信頼性を持つ、非常に頑丈なアキシャルユニットです。</p></div></div></div></div><div id="c2397"><div><table><tbody><tr><td>最高作動圧力 :</td><td>1000 bar</td></tr><tr><td>排気量 :</td><td>0.47~2.71 cm³/回転</td></tr><tr><td>最大回転数 :</td><td>2000 rpm</td></tr></tbody></table></div></div>
商品カテゴリー
<div id="c2440"><div><div><div><p>コンビネーションポンプ BKPは、頑丈なラジアルユニット BRKとフランジ取付の外付けギアポンプで構成されています。モジュール設計原理により、BIERI ラジアルピストンポンプ (BRK および MRK ) はすべてギアポンプに適合させることが可能です。その結果、数え切れないほどのバリエーションと組み合わせの可能性が生まれました。</p></div></div></div></div><div id="c2441"><div><table><tbody><tr><td>作動圧力 LP</td><td>最大 250 bar</td></tr><tr><td>作動圧力 HP</td><td>最大 1000 bar</td></tr><tr><td>排気量 LP</td><td>4.0~62.7 cm³/回転</td></tr><tr><td>排気量 HP</td><td>0.24~8.14 cm³/回転</td></tr><tr><td>回転速度</td><td>600~2000 rpm</td></tr></tbody></table></div></div>
4
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
このトピックに関する他の記事 状態モニタリングのしくみ: 今すぐ動画を視聴する 信頼性、効率性、デジタル性の向上:HYDACによるスマートな状態監視
汚染により、油圧システムと潤滑システムが危険にさらされます。流体が汚染されると、コンポーネントが破壊され、予定外のシステムダウンタイムが発生します。潤滑が不十分だと、システムの部品の摩耗が進み、コストが増大します。
注意すべき点は、目を離さないようにする必要がある汚染には、ふたつの種類があるということです。粒子汚染の場合、流体中の粒子はコンポ ...
HYDAC ディーゼル保護 - 製油所からエンジンまでオールラウンドに保護 排出ガス指令による要求の増加 厳しい排ガス規制によりディーゼル燃料への要求が増加 欧州全体の排出ガス基準であるステージ V では、これまでで最も厳しい排出ガス規制が自動車とモバイル式機械に適用されています。このガイドラインはディーゼル燃料の要件にも影響し、サプライヤーは燃料中の汚染レベルと含水率を大幅に下げることを余儀なくされます。これは単に時間と労力がかかるということではありません。コスト増にもつながります。バイオデ ...
1
結果
カテゴリー別
ダウンロード
CSM1000 ContaminationSensor Module
測定、表示、分析技術
測定機器
製品カタログ
詳細不明
英語
(1.28 MB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ