'CTU 1000' の検索結果
1
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
<div>HYDAC汚染テストユニットCTU 1000シリーズは、わずかな汚染があるコンポーネントの技術的清浄度を判定するために使用されます。このユニットがこのように使用される背景には、個々のコンポーネントや組立品の製品寿命への期待が高まっており、それによりコンポーネントやシステムの技術的清浄度に対する要求も高まっているという事情があります。生産・設置・保管に始まり、システム全体の運転も対象になります。汚染の種類、サイズ、量の判定により、品質基準をチェックし、文書化することができ、必要な最適化措置を実施することができます。CTU 1000は、主に自動車産業や自動車部品産業、ギアボックス/モーター設備、モバイル式油圧機器、油圧/潤滑システムコンポーネントの製造、航空機産業で使用されています。</div><div><ul><li> 生産廃棄物の削減によるコストダウン</li><li> 弱点の検出と排除</li><li> 初期不良の削減</li><li> 内部および外部プロセスの最適化</li><li> コンポーネントの技術的清浄度の文書化</li></ul></div>
1
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
マガジンの記事をもっと見る お客様が生産するコンポーネントの品質を高めるために、弊社はお客様と共に取り組みます! 最高水準の品質を維持しながら生産量を最大化することは、多くのプラント所有者が目指すところです。これを実現するため、以前からコンポーネントやシステムの技術的な清浄度を検査することが必要とされていました。 清浄度テストのガイドライン作成に積極的に関与することで、弊社は粒子や汚れの付着による膜を低減するエキスパートになっています。技術的な清浄度をテストする基準として、弊社は国際規格(例 ...
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ