'FCU 2000' の検索結果
2
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
<div>流体管理ユニットFCU 2000は、油圧・潤滑システム内の固体粒子汚染を測定するためのポータブルサービス機器として使用されます。測定値は赤外線技術で記録され、ISO 4406、SAE 4059、NAS 1638に準拠して出力されます。油圧・潤滑システムでの使用や、メンテナンス、試験台、サンプルボトルおよびタンクの分析に対応します。</div><div><ul><li> 測定範囲(校正済み):ISO 12/10/9 ~ 23/21/18</li><li> 総流量:50~ 800 ml/min(圧力に応じて)</li><li> 頑丈な設計</li><li> ISO 4406、SAE 4059およびNAS 1638に準拠した清浄度クラス</li><li> 統合型のグラフィック対応プリンター</li><li> ディスプレイでのデータ出力またはPCへの接続</li><li>RS232またはRS485インターフェース</li></ul></div>
モジュール
<p>流体監視ソフトウェアFluMoS Professionalは、HYDACの流体センサーからのデータを読み込み、表示し、編集するためのソフトウェアプログラムです。16個のセンサーを同時に接続できます。FluMoS Professionalは、HSIインターフェースを備えたセンサー(CS 1000、FCU 1000、MCS 1000、AS 1000、FMM、HYDACLab®)および備えていないセンサー(CS 2000、FCU 2000、FCU 8000)とあわせて使用できます。</p><ul><li><p>センサーダイアログを介した装置のパラメータ化</p></li><li><p>PCの測定値をオンラインで表形式およびグラフィックで表示</p></li><li><p>ログファイルをハードドライブに保存</p></li><li><p>ハードドライブ/フロッピーディスクからのログファイルを表示し、グラフィックファイルとしてバックアップ</p></li><li><p>Microsoft Excelなどで保存されたログファイルを処理</p></li><li><p>インターネットを通じて新しいリリースにアップデート</p></li><li><p>メールによるサポート</p></li><li><p>簡単に使用可能</p></li><li><p>センサー測定値をリモート監視</p></li><li><p>状態ベースのメンテナンス</p></li></ul><p>機能範囲を限定したFluMoS Lightバージョンを利用可能。</p>
1
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
ソフトウェア製品、デバイスドライバ、および取扱説明書 ドライバとソフトウェア 流体監視ソフトウェア FluMoS light 流体監視ソフトウェア FluMoS Light は、HYDAC 流体センサーからデータを読み込み、表示、編集するためのソフトウェアです。3 台のセンサーを同時に接続できます。
FluMoS Light は、最新世代の HSI インターフェースセンサー (CS 1000、FCU 1000、MCS 1000、AS 1000、FMM、HYDACLab®) および HSI イ ...
5
結果
カテゴリー別
ダウンロード
FCU2000 FluidControl Unit
測定、表示、分析技術
測定機器
製品カタログ
詳細不明
英語
(1.16 MB)
FCU2000 19" FluidControl Unit
測定、表示、分析技術
測定機器
製品カタログ
詳細不明
英語
(703 KB)
FCU2000-5 V3.05 Operating/Maintenance in
操作/メンテナンス説明書
英語
(3.75 MB)
FCU2000-5 V1.xx Operating/Maintenance in
測定、表示、分析技術
測定機器
操作/メンテナンス説明書
英語
(716 KB)
FCU2000/8000 DIN MESS BUS Commands V3.x
操作/メンテナンス説明書
英語
(174 KB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ