'FMS' の検索結果
5
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
<div><p>流体監視システムFMSはすぐに接続可能なプラグアンドワークモジュールであり、作動液と潤滑液の </p><ul><li> 固形粒子汚染、</li><li> 水飽和および</li><li> 温度</li></ul><p> を測定・監視するために使用します。測定値は、内蔵ディスプレイに表示するか、4~ 20 mA信号としてPLCに転送します。また、付属のUSBスティックで測定値をPCに転送し、その後MS ExcelやHYDAC独自の流体監視ソフトウェアFluMoSでデータを処理・評価することができます。FMSは、時刻の情報とともに最大6万件の測定値の保存が可能です(例:5分周期の測定で6ヶ月間のデータ記録を保存可能)。プレス機、プラスチック射出成形機、製紙機械、製鉄所、発電所などの定置用油圧機器に使用されます。</p></div><div><ul><li>プラグアンドワークモジュール</li><li> シンプルな操作性</li><li> 状態ベースのメンテナンス</li><li> オイル清浄度と水飽和の変化を早期に検出</li></ul></div>
商品カテゴリー
<div>お客様別のOEM製品で、とても大量に使用する場合<br /> (最小発注量500個)</div><div><p>温度スイッチHTS 8000シリーズは、特にモバイルアプリケーションなどのOEM市場向けに開発されました。この製品はシリコン半導体装置とそれに対応する評価用電子機器をベースにしています。 流体に接するすべての部分はステンレススチール製で、溶接されています。<br /> トランジスター出力は、N/C機能またはN/O機能のいずれかを選択することができます。<br /> HTS 8000のスイッチおよびスイッチバックポイントは、お客様の仕様に合わせて工場で設定されます。<br /> 電気接続用に、各種接続プラグが内蔵されています。 600 barの耐圧性と優れたEMC特性により、HTS 8000は過酷な条件下での使用に最適です。 <br /></p><ul><li> 精度: ≤ ± 1.5 % FS typ. </li><li> とてもコンパクトな設計</li><li> 卓越したEMC特性</li><li> 長期安定性</li></ul></div>
商品カテゴリー
<div>お客様別のOEM製品で、とても大量に使用する場合<br /> (最小発注量500個)</div><div><p>HTT 8000シリーズの温度トランスミッターは、特にモバイルアプリケーションなどのOEMアプリケーション向けに開発されました。この製品はシリコン半導体装置とそれに対応する評価用電子機器をベースにしています。<br /> 流体に接するすべての部分はステンレススチール製で、溶接されています。<br /> 最新のコントローラーへの統合用に、標準アナログ出力信号は例えば4~ 20 mA、0~5 V、1~6 Vまたは0~ 10 Vが利用できます。<br /> レシオメトリック出力信号も利用できます。<br /> 電気接続用に、各種接続プラグが内蔵されています。<br /> 600 barの耐圧性と優れたEMC特性により、HTT 8000は過酷な条件下での使用に最適です。<br /><br /></p><ul><li> 精度: ≤ ± 1.5 % FS typ. </li><li> とてもコンパクトな設計</li><li> 卓越したEMC特性</li><li> 長期安定性</li></ul></div>
FMM ブロックバージョン:
FMM-P>
油圧バージョン:
FMM-P-L-0-CS1310-A-AS-010/-000>
電気バージョン:
SMU>
モデルナンバー:
Standard>
0
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
3
結果
カテゴリー別
ダウンロード
Flexmicron Lacquer FM-L
フィルタリング技術
フィルタエレメント
流体調整システム
製品カタログ
詳細不明
英語
(761 KB)
Flexmicron Economy FM-E
フィルタリング技術
バイパスフィルタ
フィルタエレメント
流体調整システム
製品カタログ
詳細不明
英語
(311 KB)
Flexmicron Standard FM-S
フィルタリング技術
バイパスフィルタ
フィルタエレメント
流体調整システム
製品カタログ
詳細不明
英語
(322 KB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ