HEZ Kompakt Picolo
HEZピコロシリーズの電動シリンダは、エレガントでスリムなデザインのリニア駆動装置です。
外観が美しく、耐候性に優れ、陽極酸化アルミニウムまたは防水ステンレススチール製のハウジングを備えています。
これらのシリンダーは、ファサードや産業用途で最大1.8 kNの力範囲で使用できます。
S3操作に似た臨時操作で調整機能に使用できます。
外観が美しく、耐候性に優れ、陽極酸化アルミニウムまたは防水ステンレススチール製のハウジングを備えています。
これらのシリンダーは、ファサードや産業用途で最大1.8 kNの力範囲で使用できます。
S3操作に似た臨時操作で調整機能に使用できます。
SKU
GP_1000558356
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
ストローク[mm]
0
全て選択
選択をリセット
ストローク[mm]
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。
|
|
HEZ Picolo 0 - C - 24-0,9-100-4,5
材料番号 4912518
|
|
||||||
|
|
HEZ Picolo 0 - C - 24-0,9-200-4,5
材料番号 4912493
|
|
||||||
|
|
HEZ Picolo 0 - C - 24-0,9-300-4,5
材料番号 4912494
|
|
||||||
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
KS Einbauerklärung nach Richtlinie / Declaration of Incorporationpursuant to Directive 2006/42/EG / HEZ-Picolo
操作/メンテナンス説明書
DE, EN