HIT 1000–静的傾斜センサ(PL d/SIL 2まで)
- 特に過酷な環境条件に対応する堅牢なアルミニウム製ハウジング
- 測定範囲:縦 +/- 180°、横 +/- 90°
- 精度:標準 0.1°、最大 0.2°
- 3軸MEMS加速度センサー +/- 30 m/s².
- CANopen / CANopen Safety / SAE J1939
- プラグコネクター
- 1 * M12x1 5pol
- 2 * M12x1 5pol カスケードが容易
- プロセス値
- 静的傾斜2軸
- 加速度: 3 軸
- オプション
- 機能安全性の向上
SKU
GP_1000589571
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
出力信号
0
全て選択
選択をリセット
出力信号
主軸(斜面縦方向)
0
全て選択
選択をリセット
主軸(斜面縦方向)
認可および証明書
0
全て選択
選択をリセット
認可および証明書
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。
|
|
HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
材料番号 928718
|
|
||||||
|
|
HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-S2PD-2-000
材料番号 927686
|
|
||||||
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。