'HMG 2500' の検索結果
6
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
<div>弊社のサービス装置は、サービス、メンテナンス、実験室、試運転時に利用するために特別に開発されました。従来のすべてのセンサー(圧力、温度、流量、状態監視など)は、非常に幅広い出力信号に接続することができます。</div><div><p>シリーズ</p><ul><li><strong>HMG 500</strong><br />シンプルな測定タスク向けの低コストなモバイル式ポータブルデータレコーダー。 </li><li><strong>HMG 510</strong><br />特に状態監視センサー(SMARTセンサー)の測定値表示に使用。 </li><li><strong>HMG 2500</strong><br />測定したデータを記録・保存するモバイル式ポータブルデータレコーダー。 </li><li><strong>HMG 4000</strong><br />測定データの記録・保存に使用する、5.7インチカラータッチスクリーンを搭載した高性能モバイル式ポータブルデータレコーダー。</li></ul></div>
モジュール
<div>用意されているバージョン:<br /> 標準</div><div><p>HMG 2500は測定およびデータ収集用のすばらしい、最高性能を持つポータブルユニットです。</p><p> シンプルで分かりやすい操作ガイダンスと豊富な機能で、さまざまな測定タスクを簡単かつ迅速に、とても効果的に行うことができます。<br /> このため、HMG 2500は特にメンテナンス、試運転、サービスに携わる従業員にとって理想的な製品です。 この装置は、主に油圧・空圧機器における標準的な変数である圧力、温度、流量の値を記録するために設計されています。このため、専用のセンサーが用意されています。HMG 2500は、これらのセンサーの測定変数、測定範囲、単位を検出し、基本的な装置設定を自動的に行います。<br /> また、HMG・2500は、周波数や速度などを測定するためのデジタル入力と、差分や性能を測定するための仮想測定チャンネルを備えています。 </p><p>HMG 2500は、広範な機能範囲を持ち、さらに使いやすいため、時々測定を行いたいユーザーにも、日常的に測定や文書化を行うユーザーにも適しています。</p><p>HMG 2500はアップデート機能を備えているため、今後開発される装置のソフトウェアにも確実に対応できます。</p><ul><li> シンプルでユーザーフレンドリーな操作が可能</li><li> 実用的かつ頑丈な設計</li><li> 大型のピクセルグラフィックカラーディスプレイ</li><li> 自動センサー検出機能のおかげで基本設定を迅速かつ独立して実行可能</li><li>一度に最大4個のセンサーを接続可能</li><li>最大32個の測定チャンネルを一度に表示可能</li><li> 最大サンプリングレート0.1 ms</li><li>測定曲線をアーカイブ化できる大容量データメモリ</li><li> さまざまな測定モード:</li></ul><p> - 通常の測定<br /> - 曲線の高速記録<br /> - 長期的な測定</p><ul><li>2つの独立したトリガー、論理連結可能</li><li> M12x1クイックコネクター(プッシュ・プル式)を介したシンプルなセンサー接続</li><li>PC 接続</li><li> USB</li><li>RS 232</li><li> 視覚化、アーカイブ化、データ処理に便利なソフトウェアHMGWINおよびCMWINを納品内容に含む</li></ul></div>
19.171804
19.171804
1
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
ソフトウェア製品、デバイスドライバ、および取扱説明書 ドライバとソフトウェア 流体監視ソフトウェア FluMoS light 流体監視ソフトウェア FluMoS Light は、HYDAC 流体センサーからデータを読み込み、表示、編集するためのソフトウェアです。3 台のセンサーを同時に接続できます。
FluMoS Light は、最新世代の HSI インターフェースセンサー (CS 1000、FCU 1000、MCS 1000、AS 1000、FMM、HYDACLab®) および HSI イ ...
1
結果
カテゴリー別
ダウンロード
HMG 2500 Portable Data Recorder
測定、表示、分析技術
測定機器
製品カタログ
詳細不明
英語
(1.96 MB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ