'HMG 4000' の検索結果
10
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
<div>弊社のサービス装置は、サービス、メンテナンス、実験室、試運転時に利用するために特別に開発されました。従来のすべてのセンサー(圧力、温度、流量、状態監視など)は、非常に幅広い出力信号に接続することができます。</div><div><p>シリーズ</p><ul><li><strong>HMG 500</strong><br />シンプルな測定タスク向けの低コストなモバイル式ポータブルデータレコーダー。 </li><li><strong>HMG 510</strong><br />特に状態監視センサー(SMARTセンサー)の測定値表示に使用。 </li><li><strong>HMG 2500</strong><br />測定したデータを記録・保存するモバイル式ポータブルデータレコーダー。 </li><li><strong>HMG 4000</strong><br />測定データの記録・保存に使用する、5.7インチカラータッチスクリーンを搭載した高性能モバイル式ポータブルデータレコーダー。</li></ul></div>
モジュール
HMG 4000<br /><p>ポータブルデータレコーダHMG 4000は、測定・データ収集用のポータブル装置です。それは主に、圧力、温度、流量、リニア位置など、油圧システムに関わるすべての測定変数を対象に開発されました。さらに、この装置は他の測定変数の評価に関しても、非常に高い柔軟性を発揮します。主なアプリケーション分野は、サービス作業、メンテナンス作業、テスト装置です。</p><p>HMG 4000は、5.7インチの大型タッチスクリーンにより、非常に操作しやすいユーザーインターフェイスを実現しています。オペレーターは、わかりやすく表示された選択メニューによって、装置のすべての機能と設定にアクセスすることができます。</p><p>HMI 4000は一度に38個までのセンサーの信号を記録できます。</p><p>そのために、HYDAC ELECTRONICは特別なセンサーを提供しており、HMG 4000はこれらのセンサーを自動的に検出し、測定値、測定範囲、測定単位などのパラメーターを設定することができます。一方、圧力、温度、流量率を測定する HYDAC <strong>HSI</strong>センサー (<strong>H</strong>YDAC <strong>S</strong>ensor <strong>I</strong>nterface) があり、その接続には 8 つのアナログ入力チャネルを使用します。<br /></p>さらに、これらの入力にオプションでHYDAC SMARTセンサーを接続することもできます。SMARTセンサーは一度に複数の異なる測定変数を表示できます。<br /><p>CAN バス接続を介して最大 28 個特別な HYDAC <strong>HCSI</strong>センサー (<strong>H</strong>YDAC <strong>C</strong>AN <strong>S</strong>ensor <strong>I</strong>nterface) を接続でき、自動センサー検出機能も備えています。</p><p>HMG 4000は、オプションで既存のCANネットワークに接続することができます。これにより、CANバス経由で送信される測定データ(モーター回転数、モーター圧力など)と油圧システムからの測定データを記録することができます。</p><p>また、この装置は電流・電圧信号による標準的なセンサー用の測定入力も備えています。</p><p>HMG 4000は、さらに2つのデジタル入力(周波数や回転数などの測定用)を備えており、アプリケーションに完全に対応します。</p><p>HMG 4000の最大の特徴は、機械の動的なプロセスを測定曲線の形で記録し、グラフ化するところにあり、さらにこれをオンラインかつリアルタイムで行います。</p><p>HMG 4000専用のHYDACソフトウェアHMGWINは、測定値の後処理、レンダリング、および評価をコンピュータ上で行うのに便利なソフトウェアです。</p><ul><li>大型のフルカラーグラフィックディスプレイ5.7インチタッチスクリーン</li><li>一度に最大38個のセンサー(8個のアナログセンサー、2個のデジタルセンサー、28個のHSCIセンサー)をCAN bus経由で記録可能</li><li>最大100個の測定チャンネルを同時に表示可能</li><li>高速サンプリングレート、最大8個のセンサーに0.1 msで一度に対応</li><li>自動センサー検知機能の使用により迅速かつ独立した基本設定が可能</li><li>アナログ入力0~20 mA、4~20 mA 電圧0~50V、-10~10 V</li><li>PT 100/1000入力</li><li>CANbusシステムへの接続(J1939も対応)</li><li>シンプルでユーザーフレンドリーな操作が可能、直観的操作が可能なメニュー</li><li>実用的かつ頑丈な設計</li><li> 測定曲線をアーカイブ化できる大容量データメモリ。500回の測定で最大800万個の測定値の保存が可能</li><li> さまざまな測定モード:</li></ul>- 通常測定<br /> - 高速曲線記録 - 長期的な測定<br /><ul><li>動的プロセスの記録をオンラインでリアルタイムで実施</li><li>複数のトリガーオプションによるイベント駆動型測定</li><li>HYDACスイッチ装置のプログラミング機能</li><li>USBを経由したPCインターフェース</li><li>USBメモリスティック用のUSBホスト接続</li><li>視覚化、アーカイブ化、データ処理に便利なHMGWINソフトウェアが付属。</li></ul>
商品カテゴリー
プログラム可能な HYDAC 圧力スイッチおよび IO-Link センサー用のプログラミングデバイスおよびプログラミングアダプター。<ul><li class="li-square">プログラミングデバイス HPG 3000:<br />プログラム可能な HYDAC EDS 4000 シリーズ圧力スイッチを、関連アプリケーションに適合させるために設計されたデバイスであり、工場で直接プログラミングすることも可能です。</li><li class="li-square">プログラミングデバイス HPG P1:<br />HYDAC IO-Link センサーを工場で直接プログラミングするために設計されています。<br />センサーの設定をデバイス間で簡単にコピーして転送することが可能です。<br />工場でセンサーを直接プログラミングすることが必ずしも必要でない場合は、パラメータセットを HPG P1 から HYDAC HMG 4000 ポータブルデータレコーダーへ、または HYDAC プログラミングアダプター ZBE P1 を介して PC へ送信し、処理後に再度インポートすることも可能です。</li><li class="li-square">プログラミングアダプター ZBE P1:<br />PC と HYDAC ソフトウェア ZBE P1-WIN と連携して、プログラム可能な HYDAC 圧力スイッチおよび IO-Link センサーのプログラミングを行うために設計されています</li></ul>
4
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
ソフトウェア製品、デバイスドライバ、および取扱説明書 ドライバとソフトウェア 流体監視ソフトウェア FluMoS light 流体監視ソフトウェア FluMoS Light は、HYDAC 流体センサーからデータを読み込み、表示、編集するためのソフトウェアです。3 台のセンサーを同時に接続できます。
FluMoS Light は、最新世代の HSI インターフェースセンサー (CS 1000、FCU 1000、MCS 1000、AS 1000、FMM、HYDACLab®) および HSI イ ...
マガジンの記事をもっと見る 油圧トレーナー HHT2 は、工業グレードで設計され、現在生産されている堅牢な HYDAC 製コンポーネントを使用しており、幅広いオプションと対応するトレーニング演習により、油圧というトピックに対する総合的な戦略を提供します。
必要に応じてワークパッケージを自由に選択できるため、油圧をテーマとしたさまざまなコンテンツを教えることができます。 手動式の標準油圧装置 電気油圧装置 比例調節技術 測定機器 開ループおよび閉ループの課題に幅広く対応する PLC ...
2
結果
カテゴリー別
ダウンロード
HMG 4000 Portable Data Recorder
測定、表示、分析技術
測定機器
製品カタログ
詳細不明
英語
(1.98 MB)
HMG 4000 User manual E
測定、表示、分析技術
測定機器
操作/メンテナンス説明書
英語
(8.74 MB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ