'HMG 500' の検索結果
7
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
<div>弊社のサービス装置は、サービス、メンテナンス、実験室、試運転時に利用するために特別に開発されました。従来のすべてのセンサー(圧力、温度、流量、状態監視など)は、非常に幅広い出力信号に接続することができます。</div><div><p>シリーズ</p><ul><li><strong>HMG 500</strong><br />シンプルな測定タスク向けの低コストなモバイル式ポータブルデータレコーダー。 </li><li><strong>HMG 510</strong><br />特に状態監視センサー(SMARTセンサー)の測定値表示に使用。 </li><li><strong>HMG 2500</strong><br />測定したデータを記録・保存するモバイル式ポータブルデータレコーダー。 </li><li><strong>HMG 4000</strong><br />測定データの記録・保存に使用する、5.7インチカラータッチスクリーンを搭載した高性能モバイル式ポータブルデータレコーダー。</li></ul></div>
モジュール
<div><p>用意されているバージョン:<br /> 標準</p></div><div><p>HMG 500は、油圧、空気圧、潤滑、プロセス、冷凍、空調などの流体技術における簡単な測定タスクのための ポータブル測定器です。 圧力、温度、流量などを測定するHYDACセンサーインターフェース(HSI)搭載のセンサーを最大2個まで接続可能(例外:SMARTセンサー)。HMG 500は、これらのセンサーを自動的に認識し、各センサーから必要な基本設定をすべて取り込みます。測定値と対応する物理単位は、見やすい液晶ディスプレイに表示されます。 さらに、HMG 500には、機械式圧力ゲージを用いた機械やプラントでの圧力測定などと比較して、多くの追加的なメリットがあります。ユーザーは、技術に関する高い測定精度と測定のダイナミクスから利益を得ることができます。HMG 500は非常に高いサンプリングレートで測定値を決定するため、例えば、最大値メモリに圧力ピークを、最小値メモリに急激な圧力リリーフを記録・表示することができます。さらに、例えば圧力損失や温度差を評価するために、2つの類似したセンサーで差分測定を行うこともできます。 HMG 500はアプリケーション範囲を拡大する目的で、機械式圧力・温度スイッチの設定を正確かつ安全に行うための機能を搭載しています。コンパクトでシンプルかつ汎用性が高いHMG 500は、メンテナンス、試運転、サービスに携わる従業員に役立つ製品です。 </p><ul><li> モバイル式の2チャンネルポータブルデータレコーダー</li><li> シンプルでユーザーフレンドリーなキー操作</li><li> バッテリーステータスインジケーターを備えた大型液晶ディスプレイ</li><li>2個のセンサー入力、自動センサー検出機能</li><li> 接続されたセンサーの測定範囲と単位を自動検出</li><li> 個々の測定チャンネルでの風袋引き</li><li> 現在の測定値の表示</li><li> 差分値の表示(チャンネル A–B)</li><li>最小値または最大値測定、リセット機能あり</li><li> 機械式圧力・温度スイッチの調整用補助具</li></ul></div>
モジュール
HMG 4000<br /><p>ポータブルデータレコーダHMG 4000は、測定・データ収集用のポータブル装置です。それは主に、圧力、温度、流量、リニア位置など、油圧システムに関わるすべての測定変数を対象に開発されました。さらに、この装置は他の測定変数の評価に関しても、非常に高い柔軟性を発揮します。主なアプリケーション分野は、サービス作業、メンテナンス作業、テスト装置です。</p><p>HMG 4000は、5.7インチの大型タッチスクリーンにより、非常に操作しやすいユーザーインターフェイスを実現しています。オペレーターは、わかりやすく表示された選択メニューによって、装置のすべての機能と設定にアクセスすることができます。</p><p>HMI 4000は一度に38個までのセンサーの信号を記録できます。</p><p>そのために、HYDAC ELECTRONICは特別なセンサーを提供しており、HMG 4000はこれらのセンサーを自動的に検出し、測定値、測定範囲、測定単位などのパラメーターを設定することができます。一方、圧力、温度、流量率を測定する HYDAC <strong>HSI</strong>センサー (<strong>H</strong>YDAC <strong>S</strong>ensor <strong>I</strong>nterface) があり、その接続には 8 つのアナログ入力チャネルを使用します。<br /></p>さらに、これらの入力にオプションでHYDAC SMARTセンサーを接続することもできます。SMARTセンサーは一度に複数の異なる測定変数を表示できます。<br /><p>CAN バス接続を介して最大 28 個特別な HYDAC <strong>HCSI</strong>センサー (<strong>H</strong>YDAC <strong>C</strong>AN <strong>S</strong>ensor <strong>I</strong>nterface) を接続でき、自動センサー検出機能も備えています。</p><p>HMG 4000は、オプションで既存のCANネットワークに接続することができます。これにより、CANバス経由で送信される測定データ(モーター回転数、モーター圧力など)と油圧システムからの測定データを記録することができます。</p><p>また、この装置は電流・電圧信号による標準的なセンサー用の測定入力も備えています。</p><p>HMG 4000は、さらに2つのデジタル入力(周波数や回転数などの測定用)を備えており、アプリケーションに完全に対応します。</p><p>HMG 4000の最大の特徴は、機械の動的なプロセスを測定曲線の形で記録し、グラフ化するところにあり、さらにこれをオンラインかつリアルタイムで行います。</p><p>HMG 4000専用のHYDACソフトウェアHMGWINは、測定値の後処理、レンダリング、および評価をコンピュータ上で行うのに便利なソフトウェアです。</p><ul><li>大型のフルカラーグラフィックディスプレイ5.7インチタッチスクリーン</li><li>一度に最大38個のセンサー(8個のアナログセンサー、2個のデジタルセンサー、28個のHSCIセンサー)をCAN bus経由で記録可能</li><li>最大100個の測定チャンネルを同時に表示可能</li><li>高速サンプリングレート、最大8個のセンサーに0.1 msで一度に対応</li><li>自動センサー検知機能の使用により迅速かつ独立した基本設定が可能</li><li>アナログ入力0~20 mA、4~20 mA 電圧0~50V、-10~10 V</li><li>PT 100/1000入力</li><li>CANbusシステムへの接続(J1939も対応)</li><li>シンプルでユーザーフレンドリーな操作が可能、直観的操作が可能なメニュー</li><li>実用的かつ頑丈な設計</li><li> 測定曲線をアーカイブ化できる大容量データメモリ。500回の測定で最大800万個の測定値の保存が可能</li><li> さまざまな測定モード:</li></ul>- 通常測定<br /> - 高速曲線記録 - 長期的な測定<br /><ul><li>動的プロセスの記録をオンラインでリアルタイムで実施</li><li>複数のトリガーオプションによるイベント駆動型測定</li><li>HYDACスイッチ装置のプログラミング機能</li><li>USBを経由したPCインターフェース</li><li>USBメモリスティック用のUSBホスト接続</li><li>視覚化、アーカイブ化、データ処理に便利なHMGWINソフトウェアが付属。</li></ul>
モジュール
<div><p>用意されているバージョン:<br /></p><ul><li> 標準</li><li>HSIセンサー検出あり</li><li>HARTインターフェース</li><li> CANopen / SAE J1939</li><li> IO-Linkインターフェース</li><li>「smart」バージョンも用意<br /></li></ul></div><div><p>ETS 4100は電子温度トランスミッターであり、その堅牢な設計により、特に産業界の油圧アプリケーションでの温度測定に使用されています。 PT 1000とこれに対応する評価用電子機器をベースにした温度センサーにより、-25℃から+100℃までの温度を測定することができます。最新の制御装置への統合用に、標準バージョンではアナログ出力信号4~ 20 mAおよび0~ 10 Vが利用できます。最大600 barの耐圧性と優れたEMC特性により、ETS 4100は過酷な環境下でも使用するのに理想的です。 HSIセンサー検出機能を備えた電子温度トランスミッターETS 4148-Hは、HYDAC測定器HMG 500、HMG 510、HMG 4000、CMU 1000と組み合わせて使用するために特別に開発されたものです。データ転送用に、ETS 4148-HにはHSIインターフェース(HYDAC Sensor Interface)が備わっています。HSIセンサーは、上記のHYDAC測定器によってHSIインターフェースを介して自動的に認識され、必要なすべての基本的な装置設定が各センサーから取得されます。 </p><ul><li> 精度 0.8% FS</li><li>産業アプリケーションに理想的</li><li> 頑丈な構造</li><li>優れたEMC特性</li><li>長期安定性が高い</li><li> 標準保護等級IP 65</li></ul></div>
2
結果
カテゴリー別
ダウンロード
HMG 500 Portable Measuring Instrument
測定、表示、分析技術
測定機器
製品カタログ
詳細不明
英語
(1.47 MB)
BUW669713-00001-DEF18063H-1-06-22_hmg500
操作/メンテナンス説明書
(685 KB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ