'HMG 510' の検索結果
4
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
<div>弊社のサービス装置は、サービス、メンテナンス、実験室、試運転時に利用するために特別に開発されました。従来のすべてのセンサー(圧力、温度、流量、状態監視など)は、非常に幅広い出力信号に接続することができます。</div><div><p>シリーズ</p><ul><li><strong>HMG 500</strong><br />シンプルな測定タスク向けの低コストなモバイル式ポータブルデータレコーダー。 </li><li><strong>HMG 510</strong><br />特に状態監視センサー(SMARTセンサー)の測定値表示に使用。 </li><li><strong>HMG 2500</strong><br />測定したデータを記録・保存するモバイル式ポータブルデータレコーダー。 </li><li><strong>HMG 4000</strong><br />測定データの記録・保存に使用する、5.7インチカラータッチスクリーンを搭載した高性能モバイル式ポータブルデータレコーダー。</li></ul></div>
モジュール
<div>用意されているバージョン:<br /> 標準</div><div><p>HMG 510は、モバイルアプリケーションおよび産業用アプリケーションにおける油圧・空圧システムでの 簡単な測定タスクに適したハンドヘルド型の測定器です。 HMG 510は、コンパクトで扱いやすいため、メンテナンス、試運転、サービスに携わる従業員にとって理想的な製品です。HYDACセンサーインターフェース(HSI)搭載のセンサーを最大2個まで接続できます。圧力、温度、流量を測定するセンサーのほか、状態監視用のセンサー(SMARTセンサーとも呼ばれる)も用意されています。SMARTセンサーには、オイルレベルセンサーHYDACLab<sup>®</sup>、湿度センサーAS 1000、汚染センサー CS 1000などがあります。HMG 510は、これらのセンサーを自動的に認識し、各センサーから必要な基本設定をすべて取り込みます。測定値と対応する物理単位は、見やすい液晶ディスプレイに表示されます。 HMG 510では、上記のSMARTセンサーのメモリ値をPCに転送することもできます。HYDAC PCソフトウェア「CMWIN」を使用すると、SMARTセンサーの保存された測定データをPC上で曲線として表示し、そのデータを分析、編集、加工、アーカイブ化することができます。HMGは、このデータ転送を可能にするために、USBインターフェースを標準搭載しています。HMG 510はアプリケーション範囲を拡大する目的で、機械式圧力・温度スイッチの設定を正確かつ安全に行うための機能を搭載しています。 </p><ul><li> モバイル式の2チャンネルポータブルデータレコーダー</li><li> シンプルでユーザーフレンドリーなキー操作</li><li> バッテリーステータスインジケーターを備えた大型液晶ディスプレイ</li><li>2個のセンサー入力、自動センサー検出機能</li><li> 特に状態監視センサー(SMARTセンサー)の測定値表示に使用</li><li> 接続されたセンサーの測定範囲と単位を自動検出</li><li> 個々の測定チャンネルでの風袋引き</li><li> 現在の測定値の表示</li><li> 差分値の表示(チャンネル A–B)</li><li>最小値または最大値測定、リセット機能あり</li><li> 機械式圧力・温度スイッチの調整用補助具</li><li> USBインターフェース</li></ul></div>
モジュール
<div><p>用意されているバージョン:<br /></p><ul><li> 標準</li><li>HSIセンサー検出あり</li><li>HARTインターフェース</li><li> CANopen / SAE J1939</li><li> IO-Linkインターフェース</li><li>「smart」バージョンも用意<br /></li></ul></div><div><p>ETS 4100は電子温度トランスミッターであり、その堅牢な設計により、特に産業界の油圧アプリケーションでの温度測定に使用されています。 PT 1000とこれに対応する評価用電子機器をベースにした温度センサーにより、-25℃から+100℃までの温度を測定することができます。最新の制御装置への統合用に、標準バージョンではアナログ出力信号4~ 20 mAおよび0~ 10 Vが利用できます。最大600 barの耐圧性と優れたEMC特性により、ETS 4100は過酷な環境下でも使用するのに理想的です。 HSIセンサー検出機能を備えた電子温度トランスミッターETS 4148-Hは、HYDAC測定器HMG 500、HMG 510、HMG 4000、CMU 1000と組み合わせて使用するために特別に開発されたものです。データ転送用に、ETS 4148-HにはHSIインターフェース(HYDAC Sensor Interface)が備わっています。HSIセンサーは、上記のHYDAC測定器によってHSIインターフェースを介して自動的に認識され、必要なすべての基本的な装置設定が各センサーから取得されます。 </p><ul><li> 精度 0.8% FS</li><li>産業アプリケーションに理想的</li><li> 頑丈な構造</li><li>優れたEMC特性</li><li>長期安定性が高い</li><li> 標準保護等級IP 65</li></ul></div>
23.514591
1
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
ソフトウェア製品、デバイスドライバ、および取扱説明書 ドライバとソフトウェア 流体監視ソフトウェア FluMoS light 流体監視ソフトウェア FluMoS Light は、HYDAC 流体センサーからデータを読み込み、表示、編集するためのソフトウェアです。3 台のセンサーを同時に接続できます。
FluMoS Light は、最新世代の HSI インターフェースセンサー (CS 1000、FCU 1000、MCS 1000、AS 1000、FMM、HYDACLab®) および HSI イ ...
2
結果
カテゴリー別
ダウンロード
HMG 510 Portable Measuring Instrument
測定、表示、分析技術
測定機器
製品カタログ
詳細不明
英語
(1.47 MB)
BUW669730-00001-DEF18066H-1-06-22_hmg510
操作/メンテナンス説明書
(2.14 MB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ