'流体用コールドプレート' の検索結果
1
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
冷却プレート<br />液体冷却プレートは、電子部品が高性能レベルで動作し、直接冷却する必要がある場合に使用します。冷却される部品は冷却プレートの上に直接組み立てられ、冷却液がプレート内を循環し、放散される熱を効果的に取り除きます。冷却液自体は、HYDAC の各種冷却システムから供給したり、HYDAC の各種冷却システムに戻したりできます。<br />HYDAC 冷却プレートの特徴は、カスタム設計、一流の品質、最大 1,600 mm x 750 mm の寸法です。
0
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ