'プレート式熱交換器' の検索結果
6
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
ねじ込みプレート式熱交換器<br />熱交換プレートとガスケットのスタックは、フレーム内のクランプねじで一緒にクランプされます。ねじ込みまたはガスケットプレート式熱交換器は、通常、用途に合わせて特別に設計され、それぞれの要件に合わせてカスタマイズされます。<br />- CFD により最適化された伝熱プレート上の波形フィールドによる高い熱性能<br />- ガスケットの目視識別とクリップオンガスケットの使用により、洗浄とメンテナンスを簡素化<br />- 二重プレートと特殊なシールシステムにより、プレートが破損しても媒体の混合を防ぐ安全熱交換器バージョン。
モジュール
閉ループ制御付きのプレート式熱交換器<br />WTRE は、モータースピンドル、ギア、油圧パワーユニット、および冷却潤滑油の冷却用中間回路として使用されます。通常は、既存の冷却装置と組み合わせて使用されます。冷却液は、冷却ユニットのポンプから WTRE のプレート式熱交換器を通って工作機械に送られます。既存のプラントの冷却水が十分に冷たい場合、コンプレッサーは不要なため、恒久的にスイッチが切られたままになります。<br />- 媒体の温度を固定値で制御します。オプションで、周囲温度(空気または機械のベッド温度)に合わせて作動媒体の温度を監視することもできます<br />- 高精度の電子コントローラー<br />- 省エネルギーによる運転コストの削減<br />- シンプルな変換:工作機械の電気システムや PLC を変更する必要はありません。
モジュール
ろう付けプレート式熱交換器<br />ステンレス鋼熱交換器プレートは、デフォルトで銅とろう付けされており、最大 30 bar の圧力に耐えられます。<br />- フローギャップ内の乱流に基づく高効率のセルフクリーニングにより、整備やメンテナンスが容易<br />- 効率的な冷却能力と低い冷水消費量を両立<br />- アグレッシブな媒体や、媒体同士の接触を防ぐ二重プレートなど、幅広い用途に対応
商品カテゴリー
<p>プレート式熱交換器は、プレス加工された熱交換プレートのスタックで構成され、ろう付けされるか、ガスケットでフレーム内にクランプ接合されます。媒体はプレートの隙間を流れ、高温の媒体(冷却される)と低温の媒体とが交互になります。<br />コンパクトな設計、乱流の多い流れ、向流の原理のおかげで、極めて高い熱回収率を実現します。最大 1 K の温度調和を達成できます。</p>
12
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
他のマガジン記事を読む お問い合わせ先 HYDACシステムソリューションによる、コストのかかる修理の削減 コンバータプラットフォームの需要は、これまでになく高まっています。これは、システムで高い収率を得るために、風力発電所と海岸の距離がどんどん長くなっていることが理由です。コンバータプラットフォームが確実に動作するためには、冷却と濾過の連携が重要です。上流で濾過を行わないと、海水からの不純物が冷却機能を損ない、プラットフォーム全体の性能が低下する可能性があります。
その結果、現地で ...
記事をもっと見る 気候変動により世界中で熱波が増加し、健康と経済に深刻な影響を与えています。こうした暑い日々は、製造業にとっては特に大変です。気温が上昇する中、作業者は生産ホールで冷静さを保たなければならないだけでなく、高温は工作機械の故障にもつながります。
工作機械は、特定の温度限界まで必要な精度で稼働し続けることができます。過度な温度、何よりも温度変動はトラブルの原因になります。機械の所有者は、増加するダウンタイムに対処し、それに伴って増加するコストを負担しなければなりません。コストは業種 ...
地球温暖化防止というテーマのために、自動車産業は大きな課題に直面しています。業界が変革期を迎え、エレクトロモビリティへの転換が徐々に進む中、サプライチェーン全体のサステナビリティを高める圧力が高まっています。重要な課題は、各コンポーネントと生産されるすべての車両の環境負荷を低減することです。グリーンエネルギーの購入を最適化するだけでなく、バリューチェーン全体におけるエネルギー消費、水などの媒体の使用、廃棄物、CO2 排出、溶剤排出の削減も必要です。 自動車工場の工作機械を効率的な水冷方式に変更し ...
マガジンの記事をもっと見る 自動車部品サプライヤーは、生産部門に非常に大きな要求を課す業界固有の課題に直面しています。これらの要求は、セクター全体で業界に新しい基準を設定するトレントからも発生しています。これには、最適化されたシステムの稼働率によってのみ達成可能な生産における最大限のプロセス信頼性が含まれます。
たとえば、ガソリン噴射システムの場合、製品とマシニングフルードの両方の清浄度を保証するために、高い製造精度が必要となります。
HYDACは、豊富な実績を持つテクノロジー パートナーとし ...
2
結果
カテゴリー別
ダウンロード
Plate Heat Exchangers
流体冷却
プレート式熱交換器
製品カタログ
詳細不明
英語
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
流体冷却
プレート式熱交換器
製品カタログ
詳細不明
英語
(445 KB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ