LVU-CD-40

低粘度ユニットLVU-CD-40は、密度が950 kg/m3未満のディーゼル燃料のための脱水ユニットです。コアレッセンス原理を応用した脱水処理では、非常に小さな水滴がコアレッシングエレメント内で大きな水滴と結合し、重力によってディーゼルから分離されます。低粘度ユニットLVU-CD-40はセカンダリフローに設置されますが、オプションでプレフィルターを使用してディーゼル燃料の移送ユニットとしても使用できます。

エコノミーバージョンとプレミアムバージョンでは、様々なコントロールタイプをオプションで利用できます。

  • 体積流量:40 l/min
続きを読む 表示を減らす
SKU
GP_1000562859
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット