自動センサー検出機能付きセンサー
HSI センサー検出機能を備えた圧力、温度、流量トランスミッターは、HYDAC 測定器 HMG 500、HMG 510、HMG 2500、HMG 4000 に接続して使用するために特別に開発されたものです。
これらのセンサーは、データ伝送用のデジタルインターフェース (HYDAC Sensor Interface, HSI)を備えています。このインターフェースにより、HYDAC測定器は HSI センサーを自動的に検出し、必要なすべての基本デバイス設定を独立して行うことができます。
HMG 4000 には、8 個のアナログセンサーに加えて、別売の Y 分配器を使用して最大 28 個の HCSI センサー (HYDAC CAN Sensor Interface) を接続できます。データは CAN ベースのバスプロトコルを介して転送されます。HCSI センサーも HMG 4000 によって自動的に検出されます。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット