'MM-KKE' の検索結果
9
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
<p>必要に応じて拡張可能なスタッキングシステム、少量消費者の制御と圧力負荷保持タスク用 - 計画と構築の高い柔軟性 - 小型サイズと高い出力密度の組み合わせ - 短く堅い接続による漏れの安全性 - モジュールの追加による後続の拡張可能 TECHICAL DATA 流量:最大12 l/分<br /> 使用圧力 : 最大 500 bar<br /> 電圧 24V および 230V<br /> プロテクションクラス : IP65~DIN EN 60034-5準拠<br /> 作動油の種類:DIN 51524 パート1および2に準拠した作動油<br /> 作動温度範囲 : 最小 -20°C~最大 +80°C<br /> 周囲温度範囲:最小 -20°C~最大 +40°C<br /> 粘度範囲 10 - 380 mm²/s 推奨 フィルトレーション:作動流体の最大許容汚染度 ISO 4406 Class 21/19/16 重量:モジュールごとに 0.2 - 2.2 kg<br /> 戻り流量 : 最大 15 l/分<br /> 取り付け:CO1、DC1、CA、HPの各ユニットに対応<br /> 詳細はパンフレット 5.304.2 をご覧ください</p>
商品カテゴリー
<p>シリンダーは、機械構造における重要な駆動要素です。<br />シリンダーは、機械構造における重要な駆動要素です。その応用分野は多岐にわたります。特殊用途の機械建設や橋上げ用シリンダーから、発電所の安全作動機能まで幅広く対応する定置型。クレーンテレスコープ式から農業用まで、移動可能。多くの場合、極端な条件、高負荷、および長い耐用年数で作業します。</p><p>私たちは、豊富な経験とHZ油圧シリンダーとHEZ電気シリンダーの幅広い製品範囲に支えられて、これらの課題に熱心に取り組んでいます。また、エネルギー効率、重量の最適化、耐用年数、メンテナンス、システム全体の収益性に重点を置き、お客様固有の要件も考慮します。</p><p>HYDAC油圧ユニットとKineSysドライブソリューションの組み合わせで、完全なシステムソリューションを提供することができます。その上で、センサーシステムを統合したり、取り付けたりして、リニアの位置、圧力、力などの情報をコントローラーに送ることが可能になります。コントローラとそれに対応する駆動システムを組み合わせることで、オープンループまたはクローズドループ制御でシリンダを動作させることができます。豊富な製品群に加え、ワールドワイドなサービスも提供しています。</p><p>油圧シリンダ</p><p>直径1000mm、ストローク12mまでの標準品<br /> 高い力密度、p<1000 <br /> 高いダイナミック度<br /> ロバスト技術<br /> エンドポジション・ダンピング付き<br /> 適応性に優れたインテリジェントなバルブ技術を使用<br /> その他の寸法はお問い合わせください</p><p>電動シリンダ</p><p>標準範囲:調整力最大25kN(ダイナミック)、ストローク最大2m<br /> コンパクトなドライブユニット<br /> セルフロックが可能<br /> 高い環境適合性<br /> 高いポジショニング精度<br /></p>
モジュール
<div>FluidAqua MobilFAM10シリーズは、真空脱水の原理で、油圧および潤滑油から自由水および溶解水、自由ガス、溶解ガスを分離するユニットです。高い汚染保持能力と分離能力を持つHYDACバイパスフィルタ技術により、このユニットは非常に高い経済性を達成しています。すべてのユニットは、水分量と固体粒子の汚染を連続的に監視するための測定技術をオプションで装備し、制御することもできます。また、脱水性能を高めるためのヒーター内蔵型もオプションで用意しています。Siemens S7シリーズのプログラマブル・メモリー制御 (PLC) と、各国語対応のSiemens操作パネルの組み合わせにより、簡単で安全な取り扱いを実現しています。</div><div><ul><li> 粘度範囲 15〜800 mm²/s</li><li> ISO4572に準拠した汚染保持能力 : 200g</li><li> 流量 (50 Hz 時) : ≒ 15 l /分</li><li> 作動流体中の残留水分、ガス含有量、および粒子汚染が極めて少ないため、次のことが保証されます。<br /> - オイル交換間隔の延長<br /> - コンポーネントの寿命の改善<br /> - 機械の可用性の向上<br /> - ライフサイクルコスト (LCC) の低減</li></ul></div>
7.3649344
0
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ