'トランスミッションオイルサプライ' の検索結果
4
結果
カテゴリー別
製品
7.3472314
商品カテゴリー
EVS 3000シリーズの流量測定トランスミッターは、タービンの原理に従って機能します(媒体流の中で回転するインペラホイールの回転数を記録します)。<br /> HYDAC HFT 2000フロートランスミッターシリーズは、位置に依存しないフロート式の測定原理をベースにしています。
7.3472314
商品カテゴリー
<div><p>造船や工作機械、移動式クレーンや製鉄所、機械建設やオフショア分野、防爆や実験室でのアプリケーションにも対応します。水素を媒体とするアプリケーションにも用いることができます。弊社の幅広い製品範囲から、お客様のアプリケーションに最適な圧力トランスミッターをお選びいただけます。</p></div><div><p>シリーズ</p><ul><li>HDA 4000、モバイル式および定置式油圧機器用、さまざまなインターフェースを装備(CAN、HART)、<br /> バージョンに応じて<br /> 爆発性雰囲気用にATEX、CSA、IECEx認証あり、<br /> 機能的安全性を強化したアプリケーション用にEN ISO 13849-1(PL d カテゴリー 3)に準拠、<br /> フラッシュメンブレン付き、<br /> 造船およびオフショアアプリケーション用に以下の団体による承認あり:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>水素アプリケーション用HDA 4000 / HDA 8000</li><li>HDA 4800、超高精度、製鉄所・圧延工場、実験室のアプリケーション、試験台用</li><li>HDA 7000、設置スペースが狭い産業やモバイル分野での大量アプリケーション用、<br /> - コンパクトな設計<br /> - オプションでCANopen対応<br /> - オプションでフロントメンブレン装備</li><li>HDA 8000、産業およびモバイル分野の大量アプリケーション用<br /> - 道路車両用のECE型式認証あり<br /> - オプションで、機能的安全性を強化したアプリケーション用にEN ISO 13849-1(PL d カテゴリー 2)またはDIN EN 61508(SIL 2)に準拠</li><li> HPT 1000、設置スペースが非常に狭い大量アプリケーション用<br /> - 小さくコンパクトな設計<br /> - 頑丈<br /> - オプションでCANopen/SAE J1939対応<br /> - オプションでIO-Linkインターフェース装備<br /> - オプションで「smart」対応<br /> </li></ul><p>技術</p><ul><li> セラミックメンブレン上の厚層ひずみゲージ(低設定範囲)</li><li> ステンレススチールメンブレン上の薄層ひずみゲージ(低および高設定範囲)</li></ul><p> 標準設定範囲 </p><p> 0~1および0~600 / 2000 barの相対圧力、バージョンに応じて異なる</p><ul><li>最大2.5 barの絶対圧力</li><li> PSIとMPaでも校正可能</li><li>ご要望に応じて他の設定範囲や特殊な校正にも対応</li></ul></div>
0
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ