'SMU 1200' の検索結果
3
結果
カテゴリー別
製品
135.38226
モジュール
<p>SMU 1200センサー監視ユニットは、HYDACの流体センサー用のディスプレイユニットで、測定データの表示と保存のために考案されたものです。以下の組み合わせの流体センサーを直接接続することができます: </p><ul><li> 汚染センサーCS 1000とAquaSensor AS 1000</li><li> 金属汚染センサーMCS 1000とAquaSensor AS 1000</li></ul><ul><li> お客様のシステムと並行しての簡単な設置が可能(SMU 1200用のHYDACセンサーインターフェースHSI、センサー自身のアナログ出力とスイッチング出力を転送可能)</li><li> マグネットホルダーやDINレールにより簡単に設置可能</li><li>IP67の高度な保護等級、スイッチキャビネットへの設置が不要</li><li> センサーを直接接続するために必要な5 mの接続ケーブルを含むプラグアンドワークユニット(M12x1オスコネクターによるセンサー接続、プログラミング不要)</li><li> 大型ディスプレイによる測定データの表示</li><li> シンプルなキーパッド操作</li><li> データは日付とタイムスタンプとともにSMUに保存</li><li> 測定値は、付属の標準的なUSBメモリスティック、またはUSBマスターポートから読み込み可能</li><li> MS-ExcelまたはHYDAC流量監視ソフトウェアFluMoSを使用したシンプルなデータ処理とデータ評価</li><li> 電圧が回復するとプログラムが独立して再開。測定データの損失なし</li></ul>
<div>OLF 15/30/45/60シリーズのオフラインフィルタは、大量の油を扱う油圧および潤滑システムで定常的に使用するための堅牢なバイパスフローユニットです。 <br /> このフィルタに使用されているディミクロンエレメントは、特に高い汚染保持能力と環境に優しい廃棄方法 (焼却可能) として注目されています。<br /> <br /> <strong>オプションで流体センサを内蔵可能</strong> バイパスフローフィルタには、オプションのContaminationSensor CS 1000とAquaSensor AS 1000を取り付けることができます。これにより、固体粒子の汚れ、水の飽和状態、温度を同時にモニターすることができます。オプションのSMU 1200センサモニターユニットを組み込むことで、測定値を表示することができます。測定したデータはUSBメモリでPCに転送するだけでなく、アナログ出力でプラント制御システムに組み込むことも可能です。</div><div><ul><li>ハウジングの容積 : 最大 78 l</li><li> 使用圧力 : 最大 6 bar</li><li> コンポーネントやフィルタの寿命の改善</li><li> 機械の稼働率の向上</li><li> オイル交換間隔の延長</li><li>サービスの利便性の高さ</li><li>エレメントの高い汚染保持能力</li><li> エレメントは焼却できるため、環境に配慮した廃棄が可能</li><li> オイルの汚れを監視する流体センサを内蔵</li></ul></div>
2
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
他の記事を見る: 製紙工場では、油中の水分は重大なリスク要因であり、短期的にも長期的にもかなりのコストがかかります。ほとんどの場合、製紙プロセス、フェルト洗浄、スチームヘッドの漏れ、乾燥フード (ゼロシフト) の不規則性などから、水分が侵入する結果となっています。持続可能性や省資源といったトレンドから、コストのかかる分離が求められることが多い一方で、フィルタ寿命が非常に短い、フィルタエレメントの摩耗が激しい、オイル交換を何度も行う、といったことも大きな経済的負担となっています。
そのため、効率 ...
ソフトウェア製品、デバイスドライバ、および取扱説明書 ドライバとソフトウェア 流体監視ソフトウェア FluMoS light 流体監視ソフトウェア FluMoS Light は、HYDAC 流体センサーからデータを読み込み、表示、編集するためのソフトウェアです。3 台のセンサーを同時に接続できます。
FluMoS Light は、最新世代の HSI インターフェースセンサー (CS 1000、FCU 1000、MCS 1000、AS 1000、FMM、HYDACLab®) および HSI イ ...
1
結果
カテゴリー別
ダウンロード
SMU1200 SensorMonitoring Unit
測定、表示、分析技術
Wall-mounted
ディスプレイユニット
製品カタログ
詳細不明
英語
(923 KB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ