油圧ツール

油圧ツール

人間の力が限界に達し、機械的なスピンドルが故障した場合、HYDAC油圧ツールはそれ自体になる。高圧の油圧装置(多くの場合最大700 bar)を使用することで、これらのツールは荷重の制御、スクリュー接続の正確な予張力、材料の分離を可能にする。重工業、橋梁建設、風力タービンのメンテナンスなど、当社の油圧ツールは、厳しい設置作業と取り外し作業を安全かつ効率的に実行するために必要なパワーリザーブを備えている。 
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
ページ
ページ

高圧範囲での安全性と人間工学

高圧範囲での作業には、材料に対して絶対的な信頼が必要です。HYDAC油圧工具は高強度特殊鋼でできており、過負荷を防ぐために安全弁が組み込まれています。この設計は人間工学と使いやすさを特に重視しています。コンパクトな寸法で狭いスペースでも使用でき、クイックカップリングシステムにより圧力源へのドリップフリーで迅速な接続が保証されます。高感度制御により、最も重い部品をミリメートル精度で位置決めできます。

油圧工具の概要

工具タイプ主な機能使用例
油圧ジャッキ大きな荷重の持ち上げと支持機械のセットアップ、ブリッジベアリングの変更
ボルトテンションシリンダねじのねじれのないプレテンショニングフランジ接続、風力タービン
油圧スプレッダーコンポーネントを押し離しますパイプラインの保守、救助作業
油圧カッター鋼、ケーブル、チェーンの分離解体作業、リサイクル業

単一のソースからのシステムソリューション

油圧工具はエネルギー源次第です。HYDACは工具だけでなく、完全なシステムを供給します:ハンドポンプまたはコンパクトな電気ユニットから認定された高圧ホースまで、正確な力制御のための圧力ゲージまで。購入者にとっては、インターフェースのリスクを最小限に抑え、完全に調整された安全性テスト済みのパッケージを保証することを意味します。お客様の用途に適した圧力による力とストローク長を選択するための当社アドバイスをご利用ください。