予備部品およびアクセサリー

予備部品およびアクセサリー

油圧動力装置の信頼性は、しばしば最小の部品に依存する。シールまたはカップリングに使用される下位コピーは、微妙な漏れと高価な結果的損傷を引き起こす可能性がある。オリジナルのHYDACスペアパーツは、当社のシステムの公差と材料仕様に合わせて正確に調整されている。元の部品を使用することによって、あなたの動力装置が使用の年後でも最初の配達の仕様を満たし、保証の要求が完全に有効なままであることを保障できる。 
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
ページ
ページ

メンテナンス、保護、アップグレードに必要なものを全てご用意しています。

当社のアクセサリ製品は、単なる修理の枠を超えた機能性を備えています。これにより、システムの機能性を向上させたり、操作性を改善したりする機会が得られます。オイルレベルを目視で監視、ブリーザフィルタによる汚染防止、振動抑制による騒音低減など、当社のアクセサリはモジュール設計を採用しており、簡単に後付けできるものも多くあります。標準化されたインターフェースにより、特定のHYDACパワーユニットに適した部品を簡単に見つけることができます。

主要スペアパーツグループの概要

カテゴリメリット・機能お客様のメリット
シールキットポンプ、ブロック、タンクのシーリング漏れを防ぎ、環境への悪影響を抑えます。
ドライブカップリングモーターとポンプの接続振動の抑制とシャフトの保護
レベル監視オイルレベルの視覚的表示および電気的表示ポンプの空運転防止策
減衰要素モーター/ポンプとタンクの分離騒音の発生を大幅に低減

迅速な識別と世界的な利用可能性

保守管理者にとって、時間は重要な要素です。HYDACショップでは、パワーユニットの部品番号や詳細な分解図を使用することで、必要なスペアパーツを簡単に見つけることができます。当社のグローバルな物流ネットワークにより、最も需要の高い消耗部品の高い供給力を確保することが可能となります。フィラーフィルタや温度センサーなどのアクセサリを同時にご注文いただくことで、システムを最新技術基準にアップグレードし、計画外のダウンタイムを未然に防ぐことができます。