可変速ドライブソリューション

可変速ドライブソリューション

可変速駆動ソリューションは、要求に応じて運動エネルギーが供給されるように駆動モーターを制御する。
三相モーターを備えた駆動コントローラーは、可変速駆動ソリューションの中核です。このコントローラーは、油圧システムまたは電気機械式シリンダーのスピンドルドライブに電力を供給する。
この技術により、従来の油圧システムの広範なカスタマイズが可能になり、これにより、以下のような効率性が達成される:動力と冷却の要件が削減され、タンクとオイルの容積が減少し、材料と重量が減少します。
電気機械式シリンダーであれ、油圧システムであれ:可変速ドライブにより、ドライブシステムのネットワーク化が可能になり、制御作業、試運転、トラブルシューティングが大幅に容易になります。
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット