ドライブキット - コンポーネントセット

ドライブキット - コンポーネントセット

DVAキットとHFI-MMキットは、速度制御油圧ポンプへの切り替えを容易にするドライブコンポーネントセットです。

HFI-MMキットには、モジュール式ドライブコントローラを備えた非同期モータが含まれています。油圧ポンプを可変速度で操作するためのシンプルなインターフェースを提供します。モーターと駆動コントローラーは、機械的にもパラメトリックの点でも、すでに一致している。操作ポイントのレイアウトと油圧ポンプの接続はユーザーの責任で行ってください。

DVAキットには油圧ポンプの接続も含まれています。モーター出力、モータータイプ、油圧ポンプの組み合わせ、文書化、機能テストにおいて、正しい判断がなされるようにする責任があります。これにより、必要な油圧作動点が確実に達成される。
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット