'小型パワーユニットアクセサリ' の検索結果
2
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
当社のHPコンパクトパワーユニットは、三相電圧を供給するパワークラス0.3〜1.6 kWの小型電気油圧式供給装置であり、エネルギー高効率の断続的かつ短期的な操作を特徴としています。高い作動圧力およびオイルサブマーズモーターの使用により、パワーユニットは高い出力密度を実現します。スチールタンクを使用しているため、パワーユニットの堅牢性が高く、高い安定性を実現します。HPパワーユニットは、工作機械のテンションやクランプ機能、リフティングおよびスイベル機構などの定置用途に最適です。当社のHPコンパクトパワーユニットは、さまざまな油圧制御が制御マニホールドまたは機能モジュールを取り付けることで実現できるため、構造設計の点で非常に高い柔軟性を有します。
0
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
1
結果
カテゴリー別
ダウンロード
Professional Tank Optimization
ユニットおよびシステム
小型パワーユニットアクセサリ
製品カタログ
自動車産業
建設機械
農業機械
リフティング&マテリアルハンドリング
自動車技術
自治体向け機器
英語
(363 KB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ